Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RM-XY |
RX-XY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Méthode de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.56 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 30 | 11 | 7.8 | [Standard] Type à vis bouton | |
216.07 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 60 | 18 | 14.7 | Type à levier |
Loading...
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | Jusqu'à 25 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la table | Laiton | Traitement de surface de la table | Chrome | Mécanisme de guidage | Présence |
Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Env. 0.5mm | Sens de déplacement | 2 sens d'axe des XY |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Méthode de serrage
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles