Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LD-112 |
LD-112S |
LD-112W |
LD-112WS |
LD-311 |
LD-412 |
LD-412S |
LD-412W |
LD-412WS |
LD-612 |
LD-612S |
LD-612W |
LD-612WS |
LD-912 |
LD-912S |
LD-912W |
LD-912WS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Méthode de serrage | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Position de montage de la pièce en fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 121– | 30.1~50 | 40 | 140 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée simple | |
573.52 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | 30.1~50 | 40 | 140 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
413.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | 30.1~50 | 40 | 140 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée double | ||
609.55 € | 1 | 8 jours | 10 | 121– | 30.1~50 | 40 | 140 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
444.38 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 1~4.9 | 30 | 30 | 4.9 | [Standard] Type à vis bouton | Env. 18mm | Poignée simple | ||
232.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 30.1~50 | 40 | 40 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée simple | ||
392.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 30.1~50 | 40 | 40 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
250.60 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 30.1~50 | 40 | 40 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée double | ||
428.93 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 30.1~50 | 40 | 40 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
265.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 41 à 60 | 30.1~50 | 40 | 60 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée simple | |
411.31 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 30.1~50 | 40 | 60 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
269.00 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 30.1~50 | 40 | 60 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée double | ||
447.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 30.1~50 | 40 | 60 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise | ||
287.40 € | 1 | 5 jours | 10 | 61 à 90 | 30.1~50 | 40 | 90 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée simple | ||
465.63 € | 1 | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 30.1~50 | 40 | 90 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée simple alimentation normale / précise | ||
305.39 € | 1 | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 30.1~50 | 40 | 90 | 39.2 | Type à levier | Env. 18mm | Poignée double | ||
501.66 € | 1 | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 30.1~50 | 40 | 90 | 39.2 | Type à levier | Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mm | Poignée double alimentation normale / précise |
Loading...
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 26 à 40 | Méthode d'alimentation | Type à crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Présence | Sens de déplacement | 2 sens d'axe des XY |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Méthode de serrage
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Position de montage de la pièce en fonctionnement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles