• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Étage de levage Z en aluminium à niveau élevé (étage manuel)

Étage de levage Z en aluminium à niveau élevé (étage manuel)
[Features]
· Lifting-type Z-axis stage with both rigidity and light weight achieved by using the HG-VCR method and an aluminum alloy.
· Feed screw, standard micro, and fine-pitched micro feeding methods are available.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LV-4042-1
LV-4042-6
LV-4042-8
LV-5042-1
LV-5042-6
LV-5042-8
LV-6042-1
LV-6042-6
LV-6042-7
LV-6042-8
LV-7042-1
LV-7042-6
LV-7042-7
LV-7042-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur) (plage de sélection)
(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)
(mm)
Méthode d'alimentation Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Rigidité du moment et rigidité de tangage
("/N•cm)
Rigidité du moment et rigidité de lacet
("/N•cm)
Rigidité du moment, rigidité de roulis
("/N•cm)
Distance de déplacement / tour de bouton 1

435.41 €

1 5 jours 1026~4026~40[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard404031.50.70.5mm

408.82 €

1 8 jours 1026~4026~40[Vis d'alimentation] Vis d'alimentation404031.50.70.5mm

479.73 €

1 5 jours 1026~4026~40[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin404031.50.70.1mm

453.40 €

1 8 jours 1041~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard505031.50.60.5mm

426.80 €

1 8 jours 1041~6041~60[Vis d'alimentation] Vis d'alimentation505031.50.60.5mm

497.72 €

1 10 jours 1041~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin505031.50.60.1mm

462.52 €

1 5 jours 1041~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard60602.510.40.5mm

435.93 €

1 10 jours 1041~6041~60[Vis d'alimentation] Vis d'alimentation60602.510.40.5mm

685.18 €

1 5 jours -41~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre Digimatic60602.510.40.5mm

506.85 €

1 5 jours 1041~6041~60[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin60602.510.40.1mm

489.64 €

1 8 jours 1061~9061~90[EN 1.4125 équiv.] Micromètre standard70702.510.40.5mm

463.05 €

1 8 jours 1061~9061~90[Vis d'alimentation] Vis d'alimentation70702.510.40.5mm

712.30 €

1 10 jours -61~9061~90[EN 1.4125 équiv.] Micromètre Digimatic70702.510.40.5mm

533.96 €

1 10 jours 1061~9061~90[EN 1.4125 équiv.] Micromètre à pas fin70702.510.40.1mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z pour surface horizontale Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rainure en V et rouleau croisé Charge admissible(N) 29.3
Parallélisme(µm) 100 Méthode de serrage Noix de serrage de plaque Sens de déplacement Axe des Z, 1 sens

Assistance technique