Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Axe des Z pour surface horizontale | Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 121– | Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | 121– |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 100.1– | Méthode d'alimentation | Méthode pantographique | Matériau de la table | Acier |
Traitement de surface de la table | Chrome noir dur | Méthode de serrage | Type à fente de fixation | Sens de déplacement | Axe des Z, 1 sens |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Charge admissible(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles