Étage fin à support dans l'axe des Z (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LZ-947-S1

Référence pièce
LZ-947-S1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

394.77 €

1 19 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe des Z Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 61~90 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 61~90
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Micromètre standard Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Rainure en V et rouleau croisé Surface de platine (longueur)(mm) 90
Surface de platine (largeur)(mm) 90 Charge admissible(N) 29.4 Méthode de serrage Noix de serrage de plaque
Distance de déplacement / tour de bouton 1 0.5mm Position de montage de la pièce en fonctionnement Latéral Sens de déplacement Axe des Z, 1 sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage fin à support dans l'axe des Z (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LZ-947-S1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LZ-947-S1.

Assistance technique