Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type | Axe des Z | Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 41~60 | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode d'alimentation | Type à crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir |
Mécanisme de guidage | Rainure en V et rouleau croisé | Surface de platine (longueur)(mm) | 60 | Charge admissible(N) | 98 |
Méthode de serrage | Type à levier | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Rotation normale 1 : environ 6mm, rotation précise 1 : environ 0.68mm | Position de montage de la pièce en fonctionnement | Latéral |
Sens de déplacement | Axe des Z, 1 sens |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles