Référence fabricant: LV-111
Marque: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prix: 624.47 €
Délai de livraison: 20 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LV-111
Type | Axe des Z | Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 26~40 | Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | 41~60 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 30.1~50 | Méthode d'alimentation | Type à crémaillère et pignon | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
Traitement de surface de la table | Satiné aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Présence | Surface de platine (longueur)(mm) | 40 |
Surface de platine (largeur)(mm) | 50 | Charge admissible(N) | 39.2 | Méthode de serrage | Type à vis bouton |
Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Env. 18mm | Position de montage de la pièce en fonctionnement | Poignée double | Sens de déplacement | Axe des Z, 1 sens |
Vous vous trouvez sur la page de Étage dans l'axe des Z 40 x 50 à fonctionnement long (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: LV-111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LV-111.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles