Étage rotatif à réglage fin modèle transmission (étage manuel)

Étage rotatif à réglage fin modèle transmission (étage manuel)
[Features]
· It is a through beam rotating stage which uses fitting method for the moving guide.
· There are two mounting methods of the micrometer head: standard (right facing) and reverse micro (left facing). You can select the operation direction.
· Coarse 360° rotation is also possible by grabbing the table.
· Micro motions take place on the micro meter head on the flutter clamp.
· By clamping both the coarse and fine movements, it can be fixed at an arbitrary position.
· Can be widely used for applications requiring the precise positioning of cameras, sensors, work, and other items

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RS-111T
RS-111T-R
RS-211T
RS-211T-R
RS-911T
RS-911T-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (plage de sélection) Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Surface de platine
(Ø)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

368.65 €

1 5 jours -101mm –5–30125mm29.4Env. 0.55°Position standard

368.65 €

1 10 jours -101mm –5–30125mm29.4Env. 0.55°Position inversée du micromètre

459.36 €

1 5 jours -101mm –30.1~50150mm49Env. 0.46°Position standard

459.36 €

1 10 jours -101mm –30.1~50150mm49Env. 0.46°Position inversée du micromètre

330.58 €

1 5 jours 1071 – 100mm5–3090mm29.4Env. 0.82°Position standard

330.58 €

1 10 jours 1071 – 100mm5–3090mm29.4Env. 0.82°Position inversée du micromètre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la table Forme circulaire Distance de déplacement (normal)(deg) 360° Distance de déplacement (précis)(deg) ±5°
Méthode d'alimentation Micromètre standard Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage joint de verre rond Course (angle θ)(deg) 360 Course (angle α)(deg) ±5
Parallélisme(µm) 50 Méthode de serrage Noix de serrage composite Sens de déplacement Sens de rotation

Assistance technique