Référence fabricant: TS-R611
Marque: CHUO PRECISION INDUSTRIAL
Prix: 846.30 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TS-R611
Type | Axe X de goniomètre | Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) | 41 à 60 | Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) | 41 à 60 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | – ±10 | Méthode d'alimentation | Vis de précision, type à accouplement complexe |
Matériau de la table | Laiton | Traitement de surface de la table | Chrome noir dur | Mécanisme de guidage | Présence |
Surface de platine (longueur)(mm) | 60 | Surface de platine (largeur)(mm) | 60 | Charge admissible(N) | 29.4 |
Méthode de serrage | Type à levier | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | Env. 10′37″ | Sens de déplacement | Rotation dans un sens |
Vous vous trouvez sur la page de Étage à goniomètre modèle latéral (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: TS-R611.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TS-R611.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles