Étage fin à goniomètre à 2 axes (étage manuel)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TD-614

Référence pièce
TD-614
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

983.32 €

1 27 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Axe XY de goniomètre Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 41 à 60 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 41 à 60
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50 Distance de déplacement (plage sélectionnable) – ±10 Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Présence Surface de platine (longueur)(mm) 60
Surface de platine (largeur)(mm) 60 Charge admissible(N) 49 Méthode de serrage Type à serrage par vis
Distance de déplacement / tour de bouton 1 Arbres de bras, environ 1° 19' 25", arbres inférieurs, environ 1° 1' 22" Sens de déplacement Inclinaison dans deux sens

Vous vous trouvez sur la page de Étage fin à goniomètre à 2 axes (étage manuel), le numéro d'article est le suivant: TD-614.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TD-614.

Assistance technique