Petites colonnes mécaniques dans l'axe des Y / Z (étage manuel)

Petites colonnes mécaniques dans l'axe des Y / Z (étage manuel)
It is a mobile unit which uses dovetail groove for the moving guide.

[Features]
· Mobile unit that uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide.
· Low profile and low center of gravity.
· The rack and pinion feeding method allows large distance movements.
· Can be widely used in applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.
· Secure in any position with strongly gripping clamp

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LM-213-1
LM-213-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDistance de déplacement / tour de bouton 1 Position de montage de la pièce en fonctionnement

491.19 €

1 8 jours 10Env. 18mmPoignée double

536.03 €

1 8 jours 10Alimentation normale d'env. 25.5mm, alimentation précise d'env. 3.3mmPoignée double alimentation normale / précise

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type X surface horizontale Z Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm) 41 à 60 Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm) 41 à 60
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Méthode d'alimentation Type à crémaillère et pignon Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir Mécanisme de guidage Présence Surface de platine (longueur)(mm) 60
Surface de platine (largeur)(mm) 60 Charge admissible(N) 29.4 Méthode de serrage Type à vis bouton
Sens de déplacement 2 sens d'axe des YZ

Assistance technique