Étage modèle vis dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)

Étage modèle vis dans l'axe des X / Y / Z (étage manuel)
  • Remise sur volume
[Features]
· Unit for fine movement in the XYZ axis.
· Uses dovetail groove (D-T type) for the travel guide, and feed auger as the feed type.
· Allows fixing with clamps with high holding force in any position.
· Can be widely used for applications requiring the positioning of cameras, sensors, and other items.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RM-XYZ
RX-XYZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Surface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Méthode de serrage

311.25 €

1 Disponible 10 jours 101 à 4.930114.9[Standard] Type à vis bouton

324.11 €

1 Disponible 8 jours 105–3060189.8Type à levier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Laiton Traitement de surface de la table Chrome Mécanisme de guidage Glissière à queue d'aronde, vis d'alimentation
Distance de déplacement / tour de bouton 1 Env. 0.5mm Sens de déplacement 3 sens d'axe des XYZ

Assistance technique