Étage XYZ en aluminium à niveau élevé (étage manuel)

Étage XYZ en aluminium à niveau élevé (étage manuel)
[Features]
· An XYZ stage that combines a high-grade aluminum XY stage and the Z-axis slim stage.
· Both a standard type and symmetric type which can be configured to be symmetrical are available.
· Can be widely used for applications which require the precise positioning of cameras, sensors, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LT-3047-S1
LT-3047-SR1
LT-4047-S1
LT-4047-SR1
LT-5047-S1
LT-5047-SR1
LT-6047-S1
LT-6047-SR1
LT-7047-S1
LT-7047-SR1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSurface de platine (longueur)
(mm)
Surface de platine (largeur)
(mm)
Charge admissible
(N)
Distance de déplacement (axe des X)
(mm)
Distance de déplacement (axe des Y)
(mm)
Distance de déplacement (axe des Z)
(mm)
Guide de déplacement Type

692.39 €

1 10 jours 10303014.7±3±30-5Axe des XY : Méthode HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé), axe des Z : Rainure en V et rouleau croiséType standard

692.39 €

1 10 jours 10303014.7±3±30-5Axe des XY : Méthode HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé), axe des Z : Rainure en V et rouleau croiséType symétrique

844.38 €

1 5 jours 10404029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type standard

844.38 €

1 10 jours 10404029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type symétrique

880.63 €

1 10 jours 10505029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type standard

880.63 €

1 10 jours 10505029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type symétrique

907.95 €

1 10 jours 10606029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type standard

907.95 €

1 10 jours 10606029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type symétrique

1,024.12 €

1 15 jours 10707029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type standard

1,024.12 €

1 10 jours 10707029.4±6.5±6.50-10HG-VCR (rainure en V et rouleau croisé)Type symétrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Matériau de la table Alliage d'aluminium Traitement de surface de la table Satiné aluminium anodisé noir
Mécanisme de guidage Rouleau croisé Méthode de serrage Noix de serrage de plaque Distance de déplacement / tour de bouton 1 Chaque axe mesure 0.5mm
Position de montage de la pièce en fonctionnement Côté axe des XY Sens de déplacement 3 sens d'axe des XYZ

Assistance technique