Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TR-101-R1 |
TR-101-S1 |
TR-907-R1 |
TR-907-S1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (plage de sélection) (D(Ø)) | Surface de platine (Ø) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Mécanisme de guidage | Inversé | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,869.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 100mm ou plus | 125 | Acier | [Placage LTBC] Chrome noir dur | [Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé | Position relative | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.39° | ||
1,869.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 100mm ou plus | 125 | Acier | [Placage LTBC] Chrome noir dur | [Rouleau croisé] Rainure en V et rouleau croisé | Standard | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.39° | ||
1,365.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 90mm | 90 | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | [Rouleau croisé] Rainure en V et galet croisé et bille en acier | Position relative | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.50° | ||
1,365.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 90mm | 90 | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | [Rouleau croisé] Rainure en V et galet croisé et bille en acier | Standard | Axe des XYZ : 0.5mm, axe de rotation : Environ 0.50° |
Loading...
Type | Axe des XYZ + platine de positionnement rotative | Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Micromètre standard |
---|---|---|---|---|---|
Charge admissible(N) | 29.4 | Combinaison de platine de positionnement multiaxe | Platine de positionnement rotative XYZ | Méthode de serrage | Noix de serrage de plaque axe des XYZ, noix de serrage de serrage combinée axe rotatif |
Position de montage de la pièce en fonctionnement | Côté axe des XY | Sens de déplacement | Rotation XYZ dans quatre sens |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (plage de sélection)(D(Ø))
Surface de platine(Ø)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Mécanisme de guidage
Inversé
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles