Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS-1251FX |
LS-4051FX |
LS-6051FX |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Traitement de surface de la table | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Charge admissible (N) | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 1 à 4.9 | NA | 11.8 | 24.8 | 4.9 | Env. 0.5mm | |
133.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 30.1~50 | Satiné aluminium anodisé noir | 40 | 40 | 39.2 | Env. 0.7mm | |
151.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 50.1~100 | Satiné aluminium anodisé noir | 60 | 60 | 58.8 | Env. 0.7mm |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis d'alimentation | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Mécanisme de guidage | joint de verre rond |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal | Type | Platine de positionnement fixe, axe des X | Parallélisme(µm) | 50 |
Méthode de serrage | NA | Sens de déplacement | Axe des X, 1 sens |
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Traitement de surface de la table
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Charge admissible(N)
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles