• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entretoises de réglage de la hauteur

Entretoises de réglage de la hauteur
  • Remise sur volume
[Features]
· Spacer for adjusting the height of stages etc.
· Use singly or in combination to adjust the height in increments of 1 mm.
· To make it easier to combine multiple spacers to thicknesses of 10 mm and 20 mm, spacers with different fixing positions are available.
· If a thickness of 50 mm or more is required, you can specify up to 100 mm.
· Please specify the required thickness. (Example) For a size of 60 mm x 60 mm and a thickness of 80 mm, the number is SS-6011-80.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS-6011-1
SS-6011-2
SS-6011-3
SS-6011-4
SS-6011-5
SS-6011-6
SS-9011-1
SS-9011-2
SS-9011-3
SS-9011-4
SS-9011-5
SS-9011-6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille
(mm)
Épaisseur
(mm)
le type de trou de montage de la pièce à pas de 50x50

31.87 €

1 5 jours 1060X601φ4.5

44.77 €

1 5 jours 1060X605φ4.5

41.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060X6010φ4.5

51.42 €

1 8 jours 1060X60104-M4

42.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060X6020φ4.5

42.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060X60204-M4

44.55 €

1 8 jours 1090X901φ4.5

51.57 €

1 8 jours 1090X905φ4.5

65.06 €

1 5 jours 1090X9010φ4.5

65.06 €

1 8 jours 1090X90104-M4

79.32 €

1 8 jours 1090X9020φ4.5

79.32 €

1 8 jours 1090X90204-M4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux principaux / revêtement de surface Alliage d'aluminium / satiné aluminium anodisé noir

Assistance technique