• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de l'axe Z

Support de l'axe Z
[Features]
· The SB-301 can be used as a Z-axis stage by mounting an X-axis stage. The rotating axis can be changed by 90° by converting the movement direction from vertical to the horizontal, and by mounting a rotating stage.
· The T-shaped bracket can be mounted on both the front and rear surfaces.
· The load center does not occur outside of the external shape of the bracket. Therefore, no large unbalanced load is generated.
· The SB-402 and SB-403 are brackets for using the long operation stages LS-414L1 and LS-414L2 in a standing position, respectively.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB-301-1
SB-402
SB-403
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCorrespond à Hauteur totale
(mm)

48.29 €

1 10 jours 10Pour 30X3050

64.25 €

1 9 jours 10Pour LS-414L185

102.83 €

1 8 jours 10Pour LS-414L2160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux principaux / revêtement de surface Alliage d'aluminium / satiné aluminium anodisé noir

Assistance technique