Capuchon GT (modèle GT-LA)【1-500 pièces par conditionnement】

Capuchon GT (modèle GT-LA)
  • Remise sur volume
Loosening countermeasure for class 12.9 (tensile strength of 1200 N/m ㎡ or more) parts

[Features]
· Excellent vibration resistance is highly effective at preventing looseness.
· An optimal washer is selected to eliminate sinking of the bearing surface, and also achieve a suitable bolt tightening torque, so dimensional variation is limited even when high axial torque is applied.
· The washer need not be assembled with the bolt, which improves workability and lowers the fastening cost.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GOS-GTL-M3X20
GOS-GTL-M4X6
GOS-GTL-M4X8
GOS-GTL-M4X8-3W
GOS-GTL-M4X8-U
GOS-GTL-M4X10
GOS-GTL-M4X10-3W
GOS-GTL-M4X16
GOS-GTL-M4X20
GOS-GTL-M5X8
GOS-GTL-M5X8-3W
GOS-GTL-M5X10
GOS-GTL-M5X12
GOS-GTL-M5X12-3W
GOS-GTL-M5X20
GOS-GTL-M5X25
GOS-GTL-M6X10
GOS-GTL-M6X10-3W
GOS-GTL-M6X12
GOS-GTL-M6X12-3W
GOS-GTL-M6X14
GOS-GTL-M6X15
GOS-GTL-M6X16
GOS-GTL-M6X18
GOS-GTL-M6X20
GOS-GTL-M6X20-U
GOS-GTL-M6X25
GOS-GTL-M8X12
GOS-GTL-M8X16
GOS-GTL-M8X18
GOS-GTL-M8X20
GOS-GTL-M8X25
GOS-GTL-M8X35
GOS-GTL-M10X15
GOS-GTL-M10X20
GOS-GTL-M10X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10320Revêtement oxydé noir0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.40 €

1 Disponible 6 jours 1046Revêtement oxydé noir0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

1048Revêtement oxydé noir0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

216.56 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048Trivalent blanc0.7Boîte / paquet

196.87 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -48Placage chromé brillant0.7Boîte / paquet

0.42 €

1 Disponible 6 jours 10410Revêtement oxydé noir0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

218.94 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10410Trivalent blanc0.7Boîte / paquet

0.45 €

1 Disponible 6 jours 10416Revêtement oxydé noir0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.50 €

1 Disponible 6 jours 10420Revêtement oxydé noir0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

1058Revêtement oxydé noir0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.81 €

1 Disponible 6 jours 1058Trivalent blanc0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.48 €

1 Disponible 6 jours 10510Revêtement oxydé noir0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.48 €

1 Disponible 6 jours 10512Revêtement oxydé noir0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.73 €

1 Disponible 6 jours 10512Trivalent blanc0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.50 €

1 Disponible 6 jours 10520Revêtement oxydé noir0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.53 €

1 Disponible 6 jours 10525Revêtement oxydé noir0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.58 €

1 Disponible 6 jours 10610Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

285.49 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10610Trivalent blanc1Boîte / paquet

0.58 €

1 Disponible 50 jours 10612Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

285.50 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10612Trivalent blanc1Boîte / paquet

0.59 €

1 Disponible 6 jours 10614Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.59 €

1 Disponible 6 jours 10615Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10616Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.59 €

1 Disponible 6 jours 10618Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.61 €

1 Disponible 6 jours 10620Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

263.33 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -620Placage chromé brillant1Boîte / paquet

0.64 €

1 Disponible 6 jours 10625Revêtement oxydé noir1Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.96 €

1 Disponible 6 jours 10812Revêtement oxydé noir1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.03 €

1 Disponible 6 jours 10816Revêtement oxydé noir1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

111.22 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10818Revêtement oxydé noir1.25Boîte / paquet

1.03 €

1 Disponible 6 jours 10820Revêtement oxydé noir1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10825Revêtement oxydé noir1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.21 €

1 Disponible 6 jours 10835Revêtement oxydé noir1.25Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

101015Revêtement oxydé noir1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

101020Revêtement oxydé noir1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

2.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

101040Revêtement oxydé noir1.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau Acier allié structurel Forme du trou de montage Six pans creux
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Bride Niveau de résistance (acier) 12.9
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique