• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Transfert à billes, modèle IP-16

Transfert à billes, modèle IP-16
[Features]
· Clean room use, all resin type
· DuPont™ and Vespel ® are trademarks or registered trademarks of Du Pont.
· IP mold standard cleaning specification is ISB cleaning 1, but other cleaning also possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IP-16JW
IP-16U1NW
IP-16U1W
IP-16U2B
IP-16U2NB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Matériau de la bille principale D.E. D
(Ø)
Couleur du corps en plastique

13.45 €

1 19 jours 10Bride[Résine] POM51Blanc

30.89 €

1 12 jours 10Vis mâle de forme ronde[Résine] PE-UHMW29Blanc

30.89 €

1 7 jours 10Bride[Résine] PE-UHMW51Blanc

28.92 €

1 13 jours 10Bride[Résine] PE-UHMW conducteur51Noir

28.92 €

1 7 jours 10Vis mâle de forme ronde[Résine] PE-UHMW conducteur29Noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) 1.0 à 10.0 Charge utile(N) 9.8
Matériau du corps POM Taille de bille (pouce)(Ø) 15.88(5/8) Bille secondaire POM
Application Transfert à billes pour salle blanche

Assistance technique