Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 9680 | 1000 | ||
116.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 510 | 100 | ||
172.59 € | 1 | 14 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1020 | 150 | ||
204.67 € | 1 | 20 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1530 | 200 | ||
247.01 € | 1 | 21 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2040 | 250 | ||
288.67 € | 1 | 9 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2550 | 300 | ||
337.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3060 | 350 | ||
398.05 € | 1 | 9 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3570 | 400 | ||
456.64 € | 1 | 11 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 4080 | 450 | ||
548.83 € | 1 | 14 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 5100 | 550 | ||
598.67 € | 1 | 15 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 5610 | 600 | ||
647.84 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 6120 | 650 | ||
689.49 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 6620 | 700 | ||
739.33 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 7130 | 750 | ||
797.30 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 7640 | 800 | ||
830.16 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 8150 | 850 | ||
886.83 € | 1 | 12 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 8660 | 900 | ||
914.83 € | 1 | 9 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 9170 | 950 |
Loading...
Type | Type à entraînement par air | Forme | Unité | Matériau du corps | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | Acier | Taille de bille (pouce)(Ø) | 19.05(3/4) | Largeur l | 38 |
Application | Élévateur à billes pneumatique |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge de fonctionnement de résistance(N)
Charge utile(N)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles