Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,758.47 € | 1 | 7 jours | 10 | 20000.1 ou plus | 28700 | 1000 | ||
285.93 € | 1 | 7 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1510 | 100 | ||
432.06 € | 1 | 7 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3020 | 150 | ||
564.54 € | 1 | 7 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 4530 | 200 | ||
697.00 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 6040 | 250 | ||
855.06 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 7550 | 300 | ||
968.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 9060 | 350 | ||
1,114.89 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 10600 | 400 | ||
1,254.20 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 12100 | 450 | ||
1,386.66 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 13600 | 500 | ||
1,525.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 15100 | 550 | ||
1,665.25 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 16600 | 600 | ||
1,816.68 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 18100 | 650 | ||
1,957.01 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 000,1 à 20 000 | 19600 | 700 | ||
2,068.81 € | 1 | 7 jours | 10 | 20000.1 ou plus | 21100 | 750 | ||
2,201.28 € | 1 | 7 jours | 10 | 20000.1 ou plus | 22600 | 800 | ||
2,340.57 € | 1 | 7 jours | 10 | 20000.1 ou plus | 24100 | 850 | ||
2,479.88 € | 1 | 7 jours | 10 | 20000.1 ou plus | 25700 | 900 | ||
2,605.51 € | 1 | 7 jours | 10 | 20000.1 ou plus | 27200 | 950 |
Loading...
Type | Type à entraînement par air | Forme | Unité | Matériau du corps | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | Acier | Taille de bille (pouce)(Ø) | 25.4(1) | Largeur l | 50 |
Application | Élévateur à billes pneumatique |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge de fonctionnement de résistance(N)
Charge utile(N)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles