Transfert à billes, modèle ISR-28T

Transfert à billes, modèle ISR-28T

Détails du produit:

Référence fabricant: ISR-28T-400

Marque: IGUCHI KIKO

Prix: 634.18

Délai de livraison: 9 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ISR-28T-400

Référence pièce
ISR-28T-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

634.18 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à entraînement par air Forme Unité Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) 500,1 à 5000
Charge utile(N) 3630 Matériau du corps Aluminium Matériau de la bille principale Acier
Taille de bille (pouce)(Ø) 15.88(5/8) Longueur L(mm) 400 Largeur l 28
Application Élévateur à billes pneumatique

Vous vous trouvez sur la page de Transfert à billes, modèle ISR-28T, le numéro d'article est le suivant: ISR-28T-400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ISR-28T-400.

Assistance technique