Transfert à billes, type IS-SNM Type (matériau du corps en acier inoxydable)

Transfert à billes, type IS-SNM Type (matériau du corps en acier inoxydable)
  • Remise sur volume
Ascending use bolt type ball bearing. Can be used in places where clearance is restricted.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IS-05SNM
IS-06SNM
IS-08SNM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de charge de fonctionnement de résistance
(N)
Charge utile
(N)
D.E. D
(Ø)
Taille de bille (pouce)
(Ø)

17.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020,1 à 50,04984.763(3/16)

17.66 €

1 5 jours 1050,1 à 100,098136.35(1/4)

19.70 €

1 5 jours 10100,1 à 500,0147157.938(5/16)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Vis mâle de forme ronde Matériau du corps Acier
Matériau de la bille principale Acier inoxydable Bille secondaire Acier inoxydable Application Transfert de billes pneumatiques pour usage général

Assistance technique