Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IS-10B |
IS-13B |
IS-19B |
IS-25B |
IS-38B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | D.E. D (Ø) | Taille de bille (pouce) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.12 € | 1 | 7 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 176 | 28 | 9.53(3/8) | ||
79.23 € | 1 | 12 jours | 10 | 100,1 à 500,0 | 216 | 28 | 12.7(1/2) | ||
80.76 € | 1 | 7 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1176 | 41 | 19.05(3/4) | ||
217.21 € | 1 | 7 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1764 | 52 | 25.4(1) | ||
202.09 € | 1 | 7 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2548 | 72 | 112.7(1/2) |
Loading...
Type | Avec ressort | Forme | Cylindre | Matériau du corps | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | Acier | Bille secondaire | Acier | Application | Transfert de billes pneumatiques pour usage général |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge de fonctionnement de résistance(N)
Charge utile(N)
D.E. D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles