• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Transfert à billes, type US-S (matériau du corps : acier)

Transfert à billes, type US-S (matériau du corps : acier)
  • Remise sur volume
Economy embedded type pressed product

[Features]
· Same heavy press as IM type product available at a low price, with quick delivery time.
· Embedded type keeps the installation height low.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US-16S
US-25S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de charge de fonctionnement de résistance
(N)
Charge utile
(N)
D.E. D
(Ø)
Taille de bille (pouce)
(Ø)

13.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050,1 à 100,078.441.315.88(5/8)

23.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100,1 à 500,029455.825.4(1)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Bride Matériau du corps Acier inoxydable
Matériau de la bille principale Acier inoxydable Bille secondaire Acier inoxydable Application Transfert de billes pneumatiques pour usage général

Assistance technique