Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IK-19 |
IK-22 |
IK-25 |
IK-38 |
IK-51 |
IK-76 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge de fonctionnement de résistance (N) | Charge utile (N) | D.E. D (Ø) | Taille de bille (pouce) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.22 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 588 | 55 | 19.05(3/4) | ||
96.56 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 882 | 60 | 22.225(7/8) | ||
87.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 1180 | 70 | 25.4(1) | ||
177.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 2450 | 100 | 112.7(1/2) | ||
264.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 500,1 à 5000 | 3430 | 130 | 50.8(2) | ||
632.92 € | 1 | 7 jours | 10 | 5 000,1 à 10 000 | 5390 | 200 | 76.2(3) |
Loading...
Type | Standard | Forme | Bride | Matériau du corps | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bille principale | Acier | Bille secondaire | Acier | Application | Transfert de billes pneumatiques pour usage général |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge de fonctionnement de résistance(N)
Charge utile(N)
D.E. D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles