Référence fabricant: IBT-600-75
Marque: IGUCHI KIKO
Prix: 857.14 €
Délai de livraison: 10 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
IBT-600-75
Type | Standard | Forme | Unité | Plage de charge de fonctionnement de résistance(N) | 100,1 à 500,0 |
---|---|---|---|---|---|
Charge utile(N) | 294 | Matériau du corps | Acier | Matériau de la bille principale | Acier |
Taille de bille (pouce)(Ø) | 25.4(1) | Longueur L(mm) | 600 | Largeur l | 600 |
Pas de bille(mm) | 75 | Application | Transfert de billes pneumatiques pour usage général |
Vous vous trouvez sur la page de Transfert à billes, modèle IBT, le numéro d'article est le suivant: IBT-600-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IBT-600-75.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles