• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roues spéciales (SW SW-K) (à embase)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SW-50-K
SW-70-K
SW-80-K
SW-100-K
SW-130-K
SW-150-K
SW-180-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPlage de charge de fonctionnement de résistance
(N)
Charge utile
(N)
Diamètre de la roue
(mm)

97.81 €

1 7 jours 10500,1 à 500098062.5

144.61 €

1 23 jours 10500,1 à 5000245080

183.96 €

1 7 jours 10500,1 à 50003920107

273.84 €

1 7 jours 105 000,1 à 10 0005880135

476.60 €

1 7 jours 1010 000,1 à 20 00011800145

527.10 €

1 7 jours 1010 000,1 à 20 00014700155

660.06 €

1 9 jours 1010 000,1 à 20 00019600175

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Roue spéciale SW Forme Bride Matériau du corps Fonte
Matériau de la bille principale Acier Application Roue spéciale type SW (type à épaulement)

Assistance technique