• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette de chariot à traction modèle TR-AWK, modèle métallique à cœur en aluminium avec raccord métallique de fixation

Roulette de chariot à traction modèle TR-AWK, modèle métallique à cœur en aluminium avec raccord métallique de fixation
  • Remise sur volume
[Features]
· A "Basic series" with an aluminum core that is light and does not rust

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TR-100AWK
TR-150AWK
TR-200AWK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Plaque supérieure F1
(mm)
Plaque supérieure F2
(mm)
Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur b de fourche
(mm)

94.57 €

1 5 jours 1014480.01~140.00117.675(80)40(45)1158010043

86.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10198140.01~220.0019695(100)53(56)1379315056

103.48 €

1 5 jours 10250220.01~320.00245105(112)55(63)15110220056

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Type à trou de montage Trou long Catégorie de charge Charge moyenne

Assistance technique