Roulette de valise à roulettes modèle TRS-AWJ, cœur aluminium avec pivotement silencieux

Roulette de valise à roulettes modèle TRS-AWJ, cœur aluminium avec pivotement silencieux
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: TRS-150AWJ

Marque: INOAC

Prix: 112.86

Délai de livraison: Jour même

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TRS-150AWJ

Référence pièce
TRS-150AWJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

112.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel Hauteur de montage H(mm) 198 Plage de charge(daN) 140.01~220.00
Butée NA Capacité de charge maximale(daN) 196 Matériau de la roue Caoutchouc
Matériau du raccord Constitué d'une plaque en acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 90
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 90 Plaque supérieure F1(mm) 120 Plaque supérieure F2(mm) 120
Diamètre de la roue(Ø) 150 Excentricité G(mm) 45 Catégorie de charge Charge moyenne
Largeur b de fourche(mm) 59

Vous vous trouvez sur la page de Roulette de valise à roulettes modèle TRS-AWJ, cœur aluminium avec pivotement silencieux, le numéro d'article est le suivant: TRS-150AWJ.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TRS-150AWJ.

Assistance technique