Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FP-50GNWK |
FP-75WK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de la roue (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.50 € | 1 | 5 jours | 10 | 68 | 80.01~140.00 | 117.6 | 66 | 36 | 80 | 50 | 50 | 28 | ||
32.31 € | 1 | 5 jours | 10 | 106 | 320.01~485.00 | 392 | 103 | 52 | 123 | 72 | 75 | 38 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau de la roue | Nylon renforcé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Constitué d'une plaque en acier | Type à trou de montage | Trou rond | Catégorie de charge | Charge lourde |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de la roue(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles