Référence fabricant: LR-150WK-BK-12
Marque: INOAC
Prix: 25.16 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LR-150WK-BK-12
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Hauteur de montage H(mm) | 191 | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Capacité de charge maximale(daN) | 196 | Matériau de la roue | Caoutchouc |
Matériau du raccord | Constitué d'une plaque en acier | Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 75(80) |
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 75(80) | Plaque supérieure F1(mm) | 102 | Plaque supérieure F2(mm) | 102 |
Diamètre de la roue(Ø) | 150 | Catégorie de charge | Charge moyenne | Largeur b de fourche(mm) | 55 |
Largeur de pneu R(mm) | 35 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à résistance, démarrage faible, modèle LR-WK, modèle roue en caoutchouc, avec raccords de fixation, le numéro d'article est le suivant: LR-150WK-BK-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR-150WK-BK-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles