Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-75W |
P-100W |
P-130W |
P-150W |
P-200W |
P-250W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. de la roue (Ø) | Largeur de roue (mm) | Diamètre du trou (Ø) | Largeur du moyeu (mm) | Capacité de charge maximale (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 32 | 10 | 35 | 120 | |
15.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 32 | 12 | 42 | 180 | |
22.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 130 | 35 | 20 | 52 | 250 | |
24.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 150 | 38 | 20 | 55 | 300 | |
31.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | 42 | 20 | 55 | 400 | |
107.50 € | 1 | 6 jours | - | 250 | 50 | 25 | 64 | 500 |
Loading...
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Loglan (uréthane) | Roulement | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la feuille | Plaque en acier |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. de la roue(Ø)
Largeur de roue(mm)
Diamètre du trou(Ø)
Largeur du moyeu(mm)
Capacité de charge maximale(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles