Référence fabricant: G-75W
Marque: INOAC
Prix: 8.27 €
Délai de livraison: 14 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G-75W
Type à roue | Bague externe + roue | Matériau de la roue | Caoutchouc | D.E. de la roue(Ø) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 30 | Diamètre du trou(Ø) | 10 | Largeur du moyeu(mm) | 35 |
Roulement | Disponible | Capacité de charge maximale(kg) | 80 | Matériau de la feuille | Plaque en acier |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles