Roulettes à résistance, démarrage faible, modèle LR-W, roues uniquement

Roulettes à résistance, démarrage faible, modèle LR-W, roues uniquement
  • Remise sur volume
With little starting resistance and outstanding operability, handling is easy

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LR-150W-BK-12

Référence pièce
LR-150W-BK-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc D.E. de la roue(Ø) 150
Largeur de roue(mm) 35 Diamètre du trou(Ø) 12 Largeur du moyeu(mm) 53
Roulement Aucun Capacité de charge maximale(kg) 200 Matériau de la feuille Résine de nylon (bleue)
Type à roue Démarrage faible, caoutchouc (noir)

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes à résistance, démarrage faible, modèle LR-W, roues uniquement, le numéro d'article est le suivant: LR-150W-BK-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LR-150W-BK-12.

Assistance technique