• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Butée de chariot modèle DSP

Butée de chariot modèle DSP
  • Remise sur volume
[Features]
· Easily and securely lock and unlock carts. A superb item that can be used just by being mounted under the handle of a cart.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DSP-100
DSP-150
DSP-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité de charge maximale
(daN)
Catégorie de charge Hauteur de montage adaptée
(mm)
Hauteur (verrouillé) A
(mm)
Hauteur (non verrouillé) B
(mm)
Course C
(mm)
Capacité de charge maximale
(mm)

39.20 €

1 Disponible 5 jours 10196Charge moyenne14215012525200

39.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10294Charge moyenne20221017040300

67.02 €

1 6 jours -343Charge lourde24224820048350

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Composants associés Types de composants en relation Blocage et butée de chariot manuel Plaque supérieure F1 / F2(mm) 120/120
Diamètre du trou de montage S(mm) 11

Assistance technique