• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Convoyeurs à rouleaux pour rouleau simple de charge légère FLB38R avec arbre

Convoyeurs à rouleaux pour rouleau simple de charge légère FLB38R avec arbre
  • Remise sur volume
*Sold as a roller unit.

[Features]
· A versatile standard type suitable for transporting products with soft bases, such as cardboard cases

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RO-FLB38R-S1-100
RO-FLB38R-S1-150
RO-FLB38R-S1-200
RO-FLB38R-S1-250
RO-FLB38R-S1-300
RO-FLB38R-S1-350
RO-FLB38R-S1-400
RO-FLB38R-S1-450
RO-FLB38R-S1-500
RO-FLB38R-S1-550
RO-FLB38R-S1-600
RO-FLB38R-S1-650
RO-FLB38R-S1-700
RO-FLB38R-S1-750
RO-FLB38R-S1-800
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur W
(mm)
Masse de charge admissible
(N)

16.68 €

1 6 jours 101001176

17.69 €

1 Disponible 13 jours 101501176

18.35 €

1 Disponible 13 jours 102001176

16.01 €

1 13 jours 102501176

19.27 €

1 Disponible 13 jours 103001176

16.12 €

1 Disponible 13 jours 103501176

21.58 €

1 Disponible 6 jours 10400980

20.85 €

1 Disponible 13 jours 10450980

22.78 €

1 Disponible 13 jours 10500784

23.37 €

1 13 jours 10550784

24.28 €

1 Disponible 13 jours 10600686

26.25 €

1 13 jours 10650686

26.13 €

1 Disponible 13 jours 10700637

25.24 €

1 Disponible 13 jours 10750637

27.61 €

1 Disponible 13 jours 10800588

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Type à arbre Arbre
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 38 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface Placage chromé brillant Épaisseur t(mm) 1.2

Assistance technique