Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur W (mm) | Masse de charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100 | 1176 | |
16.40 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 150 | 1176 | |
16.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 200 | 1176 | |
18.15 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 250 | 1176 | |
18.15 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 300 | 1176 | |
19.37 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 350 | 1176 | |
19.37 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 400 | 980 | |
20.39 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 450 | 980 | |
20.39 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 500 | 784 | |
21.58 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 550 | 784 | |
21.58 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 600 | 686 | |
18.35 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 650 | 686 | |
22.42 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 700 | 637 | |
20.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 750 | 637 | |
23.53 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 800 | 588 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double | Matériau du rouleau | Acier | D.E. D(Ø) | 38 |
Propriétés | Standard | Garniture | NA | Traitement de surface | Placage chromé brillant |
Matériau du roulement | Acier | Épaisseur t(mm) | 1.2 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Masse de charge admissible(N)
Type
Propriétés optionnelles