Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur W (mm) | Masse de charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.39 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 100 | 1568 | |
45.66 € | 1 | 12 jours | 10 | 1000 | 980 | ||
21.68 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 150 | 1568 | |
22.78 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 200 | 1568 | |
24.85 € | 1 | 13 jours | 10 | 250 | 1568 | ||
25.47 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 300 | 1568 | |
29.91 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 350 | 1568 | |
28.34 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 400 | 1568 | |
30.56 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 450 | 1568 | |
30.84 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 500 | 1568 | |
35.06 € | 1 | 13 jours | 10 | 550 | 1568 | ||
33.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 600 | 1470 | |
39.59 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 650 | 1470 | |
36.49 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 700 | 1323 | |
43.90 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 750 | 1323 | |
38.98 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 800 | 1176 | |
48.88 € | 1 | 12 jours | 10 | 850 | 1176 | ||
42.33 € | 1 | 12 jours | 10 | 900 | 1078 | ||
53.75 € | 1 | 12 jours | 10 | 950 | 1078 |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Type à arbre | Arbre |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier | D.E. D(Ø) | 57 | Propriétés | Standard |
Garniture | NA | Traitement de surface | Placage chromé brillant | Épaisseur t(mm) | 2.1 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Masse de charge admissible(N)
Type
Propriétés optionnelles