Supports de nivellement de type AE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AE-16
AE-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge maximale
(kN)
Longueur du boulon L1
(mm)
Hauteur max. Hmax
(mm)
Pas du boulon
(mm)

17.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

538632

29.79 €

1 9 jours 645722.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme de boulon de réglage Type de forme de boulon de réglage Avec fond en caoutchouc Type de forme de montage Type à montage en caoutchouc
Poignée de réglage de la hauteur NA Matériau du filetage Acier Traitement de surface du filetage Placage chromé brillant
Matériau du corps Acier Traitement de surface du corps principal Placage chromé brillant Diamètre de pied φN(mm) 48
Diamètre de boulon(mm) 16 Propriétés Standard Mécanisme pivotant NA

Assistance technique