• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulette pour charges moyennes sur support, modèle K, taille 100 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRK-100
PBDK-100
PBK-100
PK-100
PNAK-100
PNDK-100
PNK-100
PNUAK-100
PNUDK-100
PNUK-100
SK-100
SRK-100
SUIK-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Largeur de pneu R
(mm)
Roulement d'arbre

35.62 €

1 9 jours 80.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimique35Plaque en acier avec roulement

46.70 €

1 9 jours 140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid35Roulement en acier inoxydable

27.09 €

1 9 jours 140.01~220.00180[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid35Plaque en acier avec roulement

21.55 €

1 9 jours 80.01~140.00120[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid35Roulement à glissement

21.55 €

1 9 jours 80.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasion32Roulement à glissement

44.41 €

1 9 jours 80.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasion32Roulement en acier inoxydable

23.25 €

1 9 jours 80.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasion32Plaque en acier avec roulement

31.67 €

1 9 jours 80.01~140.00100[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile32Roulement à glissement

51.20 €

1 9 jours 140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile32Roulement en acier inoxydable

34.61 €

1 9 jours 140.01~220.00150[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile32Plaque en acier avec roulement

19.67 €

1 Jour même

Stock

80.01~140.00130[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasion35Plaque en acier avec roulement

31.76 €

1 9 jours 80.01~140.00100[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasion35Plaque en acier avec roulement

31.67 €

1 10 jours 140.01~220.00180[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile32Plaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Hauteur de montage H1(mm) 144 Butée NA
Matériau du raccord Acier Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 45 Plaque supérieure F1(mm) 115 Plaque supérieure F2(mm) 80
Diamètre de l'arbre D(Ø) 12 Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 100 Catégorie de charge Charge légère / moyenne
Spécifications de raccord en métal Roues sur terre

Assistance technique