Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRK-130 |
K-130 |
PBDK-130 |
PBK-130 |
PK-130 |
PNAK-130 |
PNDK-130 |
PNK-130 |
PNUAK-130 |
PNUDK-130 |
PNUK-130 |
SK-130 |
SRK-130 |
SUIK-130 |
UWBSK-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.93 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 20 | 42 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
16.11 € | 1 | 5 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 250 | - | - | - | - | - | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
78.06 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
48.80 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
39.84 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 42 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
34.14 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
68.85 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
38.14 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 145 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 38 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
52.57 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 80.01~140.00 | 120 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Roues sur terre | Roulement à glissement | ||
81.70 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Roues sur terre | Roulement en acier inoxydable | ||
57.41 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 200 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
33.72 € | 1 |
Jour même
Stock | Type à plaque fixe | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
51.15 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 177 | 80.01~140.00 | 140 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 20 | 42 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
53.91 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 20 | 35 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
114.83 € | 1 | 13 jours | Type à plaque fixe | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 20 | 30 | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 50(56) | Plaque supérieure F1(mm) | 137 | Plaque supérieure F2(mm) | 93 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 130 | Catégorie de charge | Charge légère / moyenne |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles