Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CRJB-250 |
JB-250 |
SJB-250 |
SRJB-250 |
SUIJB-250 |
UWBSJB-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.90 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleur | Résistance à l'abrasion / Résistance chimique | Trou rond | 25 | 50 | 71 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
102.55 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel / Composants associés | - | 485.01~750.00 | 550 | - | - | - | - | - | - | Charge moyenne | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
123.79 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 305 | 320.01~485.00 | 330 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 25 | 50 | 71 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
131.80 € | 1 | 9 jours | Type à plaque universel | 305 | 220.01~320.00 | 260 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rouge | Résistance à l'abrasion | Trou rond | 25 | 50 | 71 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
151.84 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 305 | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 25 | 45 | 71 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
314.89 € | 1 | 14 jours | Type à plaque universel | 305 | 485.01~750.00 | 550 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 25 | 36 | 71 | Charge moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | Avec double butée (rotation + pivotement) | Matériau du raccord | Acier | Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) | 125 | Plaque supérieure F1(mm) | 160 | Plaque supérieure F2(mm) | 160 |
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) | 250 | Spécification de pédale de butée | Droite |
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles