Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du rouleau | D.E. D (Ø) | Largeur W (mm) | Matériau du roulement | Charge (référence) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 20 | 400 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 49 (valeur de la longueur des rouleaux 200) | |
13.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 30 | 100 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 118 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
14.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 30 | 200 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 118 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
15.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 30 | 400 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 118 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
17.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 40 | 100 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 173 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
8.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 40 | 200 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 173 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
11.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 40 | 400 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 173 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
12.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 40 | 500 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 173 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
22.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 50 | 400 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 343 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
18.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 50 | 500 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 343 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
19.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 50 | 600 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 343 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
29.32 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 57 | 400 | [Acier] Acier (matériau de la bille) | 343 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
11.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 20 | 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 49 (valeur de la longueur des rouleaux 200) | |
8.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 30 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 118 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
14.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 30 | 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 118 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
15.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 30 | 300 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 118 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
22.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 40 | 600 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 173 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
25.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 50 | 500 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 343 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
20.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] PVC dur (PVC) | 50 | 600 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 343 (valeur de la longueur des rouleaux 300) | |
12.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Résine] Agent antimicrobien contenant du PVC | 18 | 100 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 49 (valeur de la longueur des rouleaux 200) | |
7.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Résine] Agent antimicrobien contenant du PVC | 18 | 200 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (matériau de bille) | 49 (valeur de la longueur des rouleaux 200) |
Loading...
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Type à arbre | Sans arbre (à trous ronds) |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double | Propriétés | Standard / Résistance chimique | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du rouleau
D.E. D(Ø)
Largeur W(mm)
Matériau du roulement
Charge (référence)(N)
Type
Propriétés optionnelles