• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes pivotantes en acier inoxydable, modèle JA, taille 130mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CRJA-130
JA-130
PBDJA-130
PBJA-130
PJA-130
PNAJA-130
PNDJA-130
PNJA-130
PNUAJA-130
PNUDJA-130
PNUJA-130
SJA-130
SRJA-130
SUIEJA-130
SUIJA-130
UWAJA-130
UWBDJA-130
UWBJA-130
UWBSDJA-130
UWBSJA-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Excentricité E
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

93.00 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00180[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc résistant à la chaleurRésistance à l'abrasion / Résistance chimiqueTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

105.32 €

1 10 jours Type à plaque universel / Composants associés--220.01~320.00300------Raccord en métal uniquement - sans roues-

111.17 €

1 10 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

90.12 €

1 10 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

120.45 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00150[Nylon] NylonRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond204240Roues sur terreRoulement à glissement

80.31 €

1 10 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00120[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement à glissement

104.10 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00145[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

83.04 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00145[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond203840Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

93.45 €

1 10 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00120[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terreRoulement à glissement

112.15 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

95.92 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00200[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

83.14 €

1 10 jours Type à plaque universel177-140.01~220.00180[Caoutchouc synthétique] CaoutchoucRésistance à l'abrasionTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

91.76 €

1 10 jours Type à plaque universel177-80.01~140.00140[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc rougeRésistance à l'abrasionTrou rond204240Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

135.41 €

1 15 jours Type à plaque universel177Prévention de l'électricité statique220.01~320.00250[Uréthane] Uréthane conducteurAntistatiqueTrou rond203540Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

95.84 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00250[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond203540Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

131.30 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terreRoulement à glissement

179.92 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

155.21 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203640Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

163.43 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203040Roues sur terreRoulement en acier inoxydable

134.29 €

1 15 jours Type à plaque universel177-220.01~320.00300[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond203040Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 80
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 80 Plaque supérieure F1(mm) 108 Plaque supérieure F2(mm) 108
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 130 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique