Roulettes pivotantes en acier inoxydable, modèle JA, taille 200mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

JA-200

Référence pièce
JA-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

121.12 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque universel / Composants associés Plage de charge(daN) 485.01~750.00 Butée NA
Capacité de charge maximale(daN) 500 Matériau du raccord Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 112
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 112 Plaque supérieure F1(mm) 140 Plaque supérieure F2(mm) 140
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 200 Catégorie de charge Charge lourde Spécifications de raccord en métal Raccord en métal uniquement - sans roues

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes pivotantes en acier inoxydable, modèle JA, taille 200mm, le numéro d'article est le suivant: JA-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article JA-200.

Assistance technique