Roulette pour charges lourdes (petit modèle) sur support, modèle KH de taille 50 mm

Roulette pour charges lourdes (petit modèle) sur support, modèle KH de taille 50 mm
A series that can enables heavy loads to be supported with small wheels by making the top plate large.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAKH-50-CP
FKH-50-CP
KH-50-CP
RGNKH-50-CP
RRKH-50-CP
SUIKH-50-CP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à roulettes Hauteur de montage H1
(mm)
Plage de charge
(daN)
Capacité de charge maximale
(daN)
Spécifications de la roue Caractéristiques des roues Type à trou de montage Diamètre de l'arbre D
(Ø)
Largeur de pneu R
(mm)
Spécifications de raccord en métal Roulement d'arbre

22.38 €

1 9 jours Type à plaque fixe7235.01~80.0060Fer-Trou rond1027Roues sur terreRoulement à glissement

30.58 €

1 9 jours Type à plaque fixe7280.01~140.00100Fer-Trou rond1027Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

9.32 €

1 10 jours Type à plaque fixe / Composants associés-140.01~220.00200-----Raccord en métal uniquement - sans roues-

19.47 €

1 10 jours Type à plaque fixe72140.01~220.00200[Nylon] Nylon renforcéRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froidTrou rond1028Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

39.08 €

1 9 jours Type à plaque fixe72140.01~220.00200[Nylon] Nylon MCRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froidTrou rond1027Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

18.69 €

1 10 jours Type à plaque fixe7235.01~80.0080[Uréthane] UréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huileTrou rond1020.5Roues sur terrePlaque en acier avec roulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Matériau du raccord Acier Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm) 66
Pas du trou de montage, sens transversal(mm) 36 Plaque supérieure F1(mm) 85 Plaque supérieure F2(mm) 52
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø) 50 Catégorie de charge Charge légère / moyenne

Assistance technique