Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KH-65-CP |
KH-75-CP |
RFKH-65-CP |
RFKH-75-CP |
RGNKH-65-CP |
RGNKH-75-CP |
RRKH-65-CP |
RRKH-75-CP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Spécifications de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Catégorie de charge | Spécifications de raccord en métal | Roulement d'arbre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.29 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 220.01~320.00 | 300 | - | - | - | 91 | 47 | 124 | 80 | - | 65 | - | Charge légère / moyenne | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
14.69 € | 1 | 10 jours | Type à plaque fixe / Composants associés | - | 320.01~485.00 | 400 | - | - | - | 103 | 52 | 136 | 85 | - | 75 | - | Charge lourde | Raccord en métal uniquement - sans roues | - | ||
40.23 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 91 | 47 | 124 | 80 | 12 | 65 | 38 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
43.74 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 105 | 320.01~485.00 | 400 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | Trou rond | 103 | 52 | 136 | 85 | 12 | 75 | 38 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
28.51 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 92 | 140.01~220.00 | 170 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 91 | 47 | 124 | 80 | 12 | 65 | 34 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
31.62 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 105 | 140.01~220.00 | 200 | [Nylon] Nylon renforcé | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance au froid | Trou rond | 103 | 52 | 136 | 85 | 12 | 75 | 38 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
49.60 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 92 | 220.01~320.00 | 300 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 91 | 47 | 124 | 80 | 12 | 65 | 34 | Charge légère / moyenne | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement | ||
54.15 € | 1 | 9 jours | Type à plaque fixe | 105 | 320.01~485.00 | 400 | [Nylon] Nylon MC | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Résistance à la chaleur / Résistance au froid | Trou rond | 103 | 52 | 136 | 85 | 12 | 75 | 36 | Charge lourde | Roues sur terre | Plaque en acier avec roulement |
Loading...
Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type à roulettes
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Spécifications de la roue
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Spécifications de raccord en métal
Roulement d'arbre
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles