Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HJ-130 |
HJ-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H1 (mm) | Capacité de charge maximale (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.72 € | 1 | 9 jours | 177 | 150 | Trou rond | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | ||
47.45 € | 1 | 9 jours | 187 | 180 | Trou long | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 150 | 38 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Acier |
Diamètre de l'arbre D(Ø) | 12 | Excentricité E(mm) | 40 | Catégorie de charge | Charge moyenne |
Roulement d'arbre | Plaque en acier avec roulement |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H1(mm)
Capacité de charge maximale(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles