Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
PCJCS-100 |
PCJCS-125 |
PCJCS-151 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H1 (mm) | Plage de charge (daN) | Capacité de charge maximale (daN) | Pas du trou de montage, sens longitudinal (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal (mm) | Plaque supérieure F1 (mm) | Plaque supérieure F2 (mm) | Diamètre de l'arbre D (Ø) | Taille A ou diamètre extérieur A du pneu (Ø) | Largeur de pneu R (mm) | Excentricité E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.58 € | 1 | 10 jours | 132 | 80.01~140.00 | 120 | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 10 | 100 | 32 | 34 | ||
44.07 € | 1 | 10 jours | 168 | 140.01~220.00 | 150 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 125 | 38 | 38 | ||
52.77 € | 1 | 10 jours | 190 | 140.01~220.00 | 180 | 75(80) | 75(80) | 100 | 100 | 12 | 150 | 38 | 40 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel | Propriétés | Silencieux | Butée | Avec butée de rotation |
---|---|---|---|---|---|
Spécifications de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion | Matériau du raccord | Acier |
Type à trou de montage | Trou long | Catégorie de charge | Charge moyenne | Roulement d'arbre | Plaque en acier avec roulement |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur de montage H1(mm)
Plage de charge(daN)
Capacité de charge maximale(daN)
Pas du trou de montage, sens longitudinal(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal(mm)
Plaque supérieure F1(mm)
Plaque supérieure F2(mm)
Diamètre de l'arbre D(Ø)
Taille A ou diamètre extérieur A du pneu(Ø)
Largeur de pneu R(mm)
Excentricité E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles